Monitorar confiavelmente o processo de resinagem
Com a ajuda de nossos sensores capacitivos resistentes à alta temperatura e à alta pressão você poderá, antecipadamente ao processo de injeção de resina, cuidar para que o material pré-formado contenha sua rigidez necessária . Estes sensores monitoram o preenchimento completo da forma com resina sintética e garantem, com isso, que o material se una à resina.
A sua especial robustez permite grandes vidas úteis, pois eles suportam altas pressões e forças de aderência.
As características específicas
- Para condições extremas: Superfície ativa de aço inoxidável
- Para altas pressões de até 150 bar e altas temperaturas de até 180 °C
- Longa vida útil e segurança de processo, pois trabalha sem contato e livre de desgaste
- Máxima impermeabilidade devido a IP67, IP68 e IP69K
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive