BCC04P6
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Conexão 1
- C, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
- Conexão 2
- M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC cinza, 0.6 m
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- 5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67, IP69K