BCC04ZT
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M414-0000-2A-003-PX0434-006
- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K