BCC05LC
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M415-M324-3F-607-VX44T2-010
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC05L5
BCC M415-M324-3F-304-VX44T2-010
- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Conector, angular, 4-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde / não
- indicador de funcionamento
- sim / não
- Indicação funcional (PINO 4)
- LED amarelo
- Cabo
- PVC amarelo, 1 m
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K