BCC05UU
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Conexão
- M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- Indicação funcional (Pino 2)
- LED amarelo
- Saída de comutação
- NPN Contato normalmente fechado (NF)
- Cabo
- PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K