- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PUR blindado preto, 14 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC