- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 8-polos, A-codificado
- Número de condutores
- 8
- Seção transversal do condutor
- 24 AWG
- Comprimento do fio L
- 2.00 m
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 2.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03