- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 8-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 8
- Seção transversal do condutor
- 0.25 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 2.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K