- Conexão 1
- RJ45-Conector, reto, 4-polos
- Conexão 2
- RJ45-Conector, reto, 4-polos
- Interface
- EtherNet/IP
- Cabo
- TPE blindado laranja, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -40...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 42 VDC / 30 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.0 A
- Classe de proteção
- IP20/IP20