- Conexão 1
- M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
- Conexão 3
- M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Cabo
- TPE amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06