BES0578
Sensores indutivos de segurança
Código de digitação:
BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Nível de performance
- d
- Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Tempo de reação, máx.
- 1 ms
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE - Sentido de aproximação
- opcionalmente à superfície ativa
- Distância de comutação segura Sao
- 15 mm
- Distância de desligamento segura Sar
- 22 mm
- Conexão
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente fechado (NF);PNP OSSD
- Instalação
- não faceado
- Dimensões
- Ø 30 x 70 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Classe de proteção
- IP67
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4571)
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01