BES05UW

Descontinuado

Sensores indutivos para áreas explosivas

Código de digitação:

BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03

A carregar...

Disponível mediante consulta

Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 30 x 77 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
380 Hz
Material do invólucro
AISI 316Ti
Superfície ativa, material
PVDF/PTFE
Conexão
Cabo, FEP
Tensão de serviço UB
7...9.6 VDC
Temperatura ambiente
-60...60 °C, ver certificado
Categoria Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cCSAus
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

Amplificador de sinais

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01