BID0009

Descontinuado

Sensores de segurança codificados por transponder

Código de digitação:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

Disponível mediante consulta

Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Estágio de codificação (EN ISO 14119)
alto
Tempo de reação, máx.
100 ms
Certificação/conformidade
Safety
cULus
CE
WEEE
Princípio ativo
sem contato (RFID)
Sentido de aproximação
para qualquer superfície ativa ou lateralmente
Distância de comutação segura Sao
4 mm
8 mm
Distância de desligamento segura Sar
18 mm
Conexão
Cabo com conector, M12x1, 5-polos, 25 cm, PUR
Saída de comutação
2x PNP OSSD
Instalação
faceado
Dimensões
39.2 x 18 x 29.5 mm
Temperatura ambiente
-25...65 °C
Classe de proteção
IP65
IP67
Material do invólucro
Termoplástico
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Proteção contra sabotagens

Cabos de conexão

Sensores de segurança codificados por transponder

Suportes Safety

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03