BIS00WF

Tags de UHF (860...960 MHz)

Código de digitação:

BIS U-101-04/CA-HT

A carregar...
Grupo de produtos
UHF (860…960 MHz)
Frequência de trabalho
860…960 MHz
Dimensões
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
512 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
240 Bit
Memória TID, somente leitura
64 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
metal-free (clear zone)
Temperatura de armazenamento
-40...85 °C
Temperatura de armazenamento temporário
220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material do invólucro
PPS
Classe de proteção
IP69K
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02