BIS011M

Tags de HF (13,56 MHz)

Código de digitação:

BIS M-155-11/A

A carregar...
Acessórios recomendados
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
22 x 9.7 x 40 mm
Forma da antena
Tubo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Tipo de memória
FRAM
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693 (High Memory)
Dados do usuário, leitura/gravação
8192 Byte
Temperatura de armazenamento temporário
-25...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material do invólucro
PPS, GF40, Com fundição de EP
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Dados de medição

  • Descarte

Suportes para sistemas RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02