BIS0166
Tags de UHF (860...960 MHz)
Código de digitação:
BIS U-153-M0/CAA
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 860…960 MHz
- Dimensões
- 9 x 113 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 32 Bit
- Memória EPC, leitura/gravação
- 128 Bit
- Memória TID, somente leitura
- 96 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Temperatura de armazenamento
- -20...80 °C
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Material do invólucro
- Papel
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02