- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 902…928 MHz
- Dimensões
- Ø 17.2 x 14 mm
- Tipo de memória
- EEPROM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 512 Bit
- Memória EPC, leitura/gravação
- 96 Bit
- Memória TID, somente leitura
- 64 Bit
- Forma da antena
- Dipol
- Instalação
- on metal
- Temperatura de armazenamento
- -25...95 °C
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Material do invólucro
- PA 12, GF30
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02