BIS0192

Cabeças de Leitura/Escrita HF e antenas (860/960 kHz)

Código de digitação:

BIS VU-320-C7-S4

A carregar...
Grupo de produtos
UHF (860…960 MHz)
Frequência de trabalho
920.25…925.75 MHz
Homologação de radiofrequência
Austrália
Dimensões
130 x 50.5 x 130 mm
Forma da antena
Patch
Polarização
circular
Potência de saída ajustável
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Conexão
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material do invólucro
PC, revestido
ABS, Zinco, Fundição sob pressão, (Conector)
Interface
RS485
Tensão de serviço UB
24 V CC LPS classe 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
ACMA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Mídia de dados

Multi-frequency processors

Suportes para sistemas RFID

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01