BML099Z
Sistema de medição de distâncias absolutas
Código de digitação:
BML-S1G0-S7AG-M5EG-D0-S284
- Dimensões
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 12-polos
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado, cromado
- Interface
- SSI;Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Faixa de medição
- 48 m
- Resolução
- 10 µm
- Distância de leitura
- 0.01...0.8 mm
- Tensão de serviço UB
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Sentido de deslocamento
- na longitudinal em relação ao corpo de medição
- Codificação de interface
- Binário
- Certificação/conformidade
-
cURus
CE
UKCA
Safety
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05