BNI0031

Descontinuado

Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link

Código de digitação:

BNI IOL-102-000-Z012

A carregar...

Disponível mediante consulta

Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
8x PNP, tipo 2
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total US, sensor
4 A
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.0 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Distribuidor tipo Y

Auxílio de ajuste/ ferramenta

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Acessórios mecânicos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Distribuidores tipo Tee

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02