BNS00F0

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Código de digitação:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
120 x 80 x 85 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
3x Rolo
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-3. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-3. Ponto de comutação: 4 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-3. Ponto de comutação: 6…60 V
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-3. Ponto de comutação: 60 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02