BNS00N1
Chaves mecânicas de múltiplas posições
Código de digitação:
BNS 819-D10-D12-100-10-FD
A carregar...
Que atribuição queres manter?
- Dimensões
- 120 x 170 x 85 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Quantidade de pontos de comutação
- 10x Teto
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Instalação
- Horizontal
- Sentido de aproximação
- longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
- Distância do ponto de comutação
- 12 mm
- Tipo de ligação
- 1-10. Ponto de comutação: União roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Classe de proteção IEC 60529
- IP67
- Certificação/conformidade
- CE
Documentação técnica
Documentação do produto
Desenho técnico
-
Visualização do produto
Não há acessórios recomendados disponíveis.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 4.1
- 27-27-06-06
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-06-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-25
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.1
- 27-27-06-02