BNS020R

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Código de digitação:

BNS 819-B08-D08-46-10

A carregar...
Dimensões
72 x 96 x 48 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
8x Teto
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-8. Ponto de comutação: 5 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-8. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-8. Ponto de comutação: 20 m/min
Distância do ponto de comutação
8 mm
Tipo de ligação
1-8. Ponto de comutação: União soldada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02