BNS03JL

Chaves indutivas de múltiplas posições

Código de digitação:

BNS 816-B08-PA-12-605-11

A carregar...
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Indutivo
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: Indutivo
Alcance
2 mm
Frequência de comutação
1-8. Ponto de comutação: 1500 Hz
Corrente contínua
1-8. Ponto de comutação: 0.2 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-8. Ponto de comutação: 24 V DC
Instalação
paralelo
Tipo de ligação
1-8. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02