- Série
- R018
- Dimensões
- 13.5 x 3 x 13 mm
- Interface
- para o amplificador de comutação
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente, máx. 3,5°
- Tipo de luz
- microSPOT-LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 10 mm a 100 mm
- Alcance
- 0 m...500 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Tomada, 1 m, PUR
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado, natural
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Fixação
- Parafuso M3
- Menor peça, típ.
- 0.2 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05