- Série
- M03
- Dimensões
- Ø 3 x 8 mm
- Interface
- para o amplificador de comutação
- Princípio de funcionamento
- Cabeça sensora ótica
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, energético
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Alcance
- 0...12 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Tomada, 2 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Fixação
- Porca M3
- Menor peça, típ.
- 0.1 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05