BOS011T
Sensor ótico de barreira
Código de digitação:
BOS 5K-PO-IX10-S75-S
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS02AR
BOS R090K-PU-RX10-S75
- Série
- 5K
- Dimensões
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente fechado (NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PBT - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marca
- Global
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01