BOS01CK

Descontinuado

Sensor ótico de barreira

Código de digitação:

BOS 50K-PA-RE10-S4

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BOS02AZ

BOS 50K-PA-RE13-S4

Série
50K
Dimensões
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Alcance
0...60 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
PC
ABS
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Sensor ótico de barreira

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01