Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cúbicos de feixe passante com diferentes tipos de luz para lavagem
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensões
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BOS0212
Sensor ótico de barreira
BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75
Disponibilidade
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
1.813,25 BRL
Preço de tabela
|
2.349,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | R020K |
| Dimensões | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Alcance | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.20 m, PVC |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) |
PC PBT |
| Superfície ativa, material | PA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Tamanho do ponto de luz | - | Ø 23 mm a 500 mm |
Só é suportada a transferência de modelos CAD