BOW003M
BOW B
Código de digitação:
BOW B-2420-DU-C-S75
em descontinuação
- Série
- B
- Dimensões
- 15 x 290 x 254 mm
- Janela ativa (PL × AL)
- 240 × 200 mm
- Interface
-
NPN estático Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
PNP estático Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Barreira ótica com moldura
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho por impulso
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado, preto
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11