BSW0062

Mecanismos indutivos de comutação

Código de digitação:

BSW 816-207-03L3-PA

A carregar...
Princípio de funcionamento
Mecanismo de comutação
Componente
Mecanismo de comutação indutivo
Versão
Indutivo
Dimensões
125 x 140 x 187 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Elemento de comutação
1-3. Ponto de comutação: BES 517-110
Passagens de cabo, quantidade
3 Saídas roscadas M25
Tipo de acionamento
direita
Rotação, máx.
700 1/min
Monitoramento de rotações
Nenhum
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-3. Ponto de comutação: 24 V DC
Corrente contínua
1-3. Ponto de comutação: 0.2 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03