BTL1A64
Sistemas de posicionamento magnetostritivos em formato construtivo de perfil
Código de digitação:
BTL6-E500-M2300-PF-S115
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BTL3N6N
BTL C1 - Profil PF - Analog
- Forma
- Série perfil
- Fixação
- Grampos de fixação
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Encoder de posição, quantidade máx.
- 1
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Faixa de medição
- 2300 mm
- Frequência de medição, máx.
- 500 Hz
- Resolução
- ≤ 700 nA
- Divergência de linearidade máx.
- ±0.04 % FS
- Precisão de repetibilidade
- ± 0.002 % FS
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03