BUS006P
Sensores ultrassônicos com saída analógica
Código de digitação:
BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Formato construtivo
- Ø 30 mm
- Saída analógica
- Analógica, corrente 4…20 mA
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Superfície ativa, material
- Aço inoxidável (1.4404)
- Alcance
- 150...2000 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
EHEDG
WEEE - Temperatura ambiente
- -20...70 °C
- Classe de proteção
- IP69K
- Precisão de repetibilidade
- 0.2 % FS
- Tensão de serviço UB
- 20...30 VDC
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04