- Série
- D
- Dimensões
- 10 x 90 x 99 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico angular
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 2.5 mm Saída de luz
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-09
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-09