Codificadores incrementais
Código de digitação:
BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Pedido de contacto
- Tipo de flange
- Screw flange including nut M20x1.5
- Diâmetro do eixo
- 6 mm
- Classe de proteção
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67 - Interface
- Impulso digital
- Flange diameter
- 40 mm
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -20…80 °C
- Material do flange
- Alumínio
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte