Câmaras USB 2.0
Código de digitação:
BVS CA-IGC
Designação anterior de Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Pedido de contacto
- Versão
- Câmera industrial
- Interface
- USB 2.0
- Entradas digitais
- PNP com isolação galvânica
- Saída digitais
- PNP com isolação galvânica
- Montagem da lente
- none
- Formatos de imagem
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Material do invólucro
- Alumínio, revestimento em pó, Pintado
- Dimensões
- 35 x 33 x 25 mm
- Tensão de serviço UB
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- 5...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP40
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte