BAW003K
Sensor indutivo de distância - analógico
Código de digitação:
BAW MKK-050.19-S4
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BAW005J
BAW Q80KA-UAC50F-S4-504
- Dimensões
- 80 x 80 x 40 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Instalação
- não faceado
- Alcance
- 0...50 mm
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0...10 V
- Característica da saída
- descendente durante a aproximação
- Frequência limite –3dB
- 15 Hz
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±12 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±1500 µm
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
- Tensão de serviço UB
- 20...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02