- Forma da ranhura
- Ranhura em C
- Dimensões
- 3.6 x 2.9 x 24 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor de campo magnético
- Conexão
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR, 0.3 m
- Aplicação
- Detecção de objetos
- Fixação
- Parafuso M2
- Material do invólucro
- PA 12
- Saída de comutação
- NPN Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 500 Hz
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04