BES016W
Interruptores de proximidade indutivos
Código de digitação:
BES 516-123-G-S4-H
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BES04RM
BES M18MN-PAH16F-S04G
- Dimensões
- Ø 18 x 83 mm
- Formato construtivo
- M18x1
- Instalação
- não faceado
- Alcance
- 16 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Frequência de comutação
- 80 Hz
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Superfície ativa, material
- PA 12
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...55 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01