BES02YF

S-BES M P

Código de digitação:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

A carregar...
Dimensões
Ø 30 x 63.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Aço inoxidável (1.4305)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
40 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Porca

Sistema universal de montagem

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios elétricos