BCS001A

S-BCS D H

Código de digitação:

BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 2.5 mm
Série
D18
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PVC
Interface
Interface especial
Alcance
0.1...3 mm
Sensibilidade
Ajustável no aparelho básico
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP66
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificadores em série

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02