BCW0001

S-BCS M18 O

Código de digitação:

BCW M18B4M1-ICM80C-DV02

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Série
M18
Rosca (A)
M18x1
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PVC
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
0...8 mm
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
10...55 °C
Tensão de serviço UB
12...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Capas protetoras

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-08-05
eCl@ss 9.1
27-27-08-05