- Dimensões
- Ø 30 x 72 mm
- Série
- M30
- Instalação
- não faceado
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PTFE
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 2 Hz
- Sensibilidade
- Ajustável dependendo do meio
- Função
- Smart Level 15
- Características suplementares
-
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão - Material do invólucro
- PTFE
- Superfície ativa, material
- PTFE
- Temperatura ambiente
- -10...60 °C
- Tensão de serviço UB
- 10...35 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02