- Dimensões
- 34 x 16 x 8 mm
- Série
- R08
- Instalação
- faceado na parede externa do recipiente
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 10 Hz
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sensibilidade
- Programável conforme o meio
- Função
- Smart Level 50
- Características suplementares
-
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão - Material do invólucro
- PP
- Superfície ativa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02