BOD001R
S-BOD 6K
Código de digitação:
BOD 6K-RA03-S75
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOD002U
BOD 6K-RAI03-S75
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
-
Analógica, tensão 1…10 V
Ascendente/descendente linear
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de distância
- Princípio de funcionamento ótico
- Triangulation
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 9.5 mm a 100 mm
- Alcance
- 30...200 mm
- Precisão
- ±1 % FS
- Precisão de repetibilidade
- 0.5 % FS
- Resolução
- ≤ 0.68 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Tensão de serviço UB
- 13...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01