BOD0005

S-BOD 26K

Código de digitação:

BOD 26K-LB04-S115-C

A carregar...
Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analógica, corrente 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de distância
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
1.5 x 3.25 mm a 100 mm
Alcance
30...100 mm ajustável
Precisão
±0.25 % FS
Precisão de repetibilidade
0.25 % FS
Resolução
0.1 % FS
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 8-polos
Material do invólucro
ABS
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01