BOS00ZR
Barreiras de luz de reflexão
Código de digitação:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Série
- 2K
- Dimensões
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retroreflexivo
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 10 mm at 100 mm
- Alcance
- 0...800 mm
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
- CE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02