BOS01L0
S-BOS 6K D
Código de digitação:
BOS 6K-PU-RH10-02
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS02CR
BOS 6K-UI-RH10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- Foco típico a 50 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 5 x 5 mm em foco
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04