BOS01FR

S-BOS 23K D

Código de digitação:

BOS 23K-PA-LH10-S4

A carregar...
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
colimado
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
2.2 x 2.2 mm a 800 mm
Alcance
5...800 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
PC
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Cantoneira de suporte para sensores óticos
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04