BOW004H

S-BOW A

Código de digitação:

BOW A-1208-DS-C-S75

A carregar...
Série
A
Dimensões
18 x 170 x 140 mm
Janela ativa (PL × AL)
120 × 80 mm
Interface
PNP dinâmico Contato normalmente aberto (NA)
NPN dinâmico Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Barreira ótica com moldura
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado, preto
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Cabos de conexão

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11